10334164
12SWS0187
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0336 € |
5000 - 19999 | 0,0303 € |
20000 + | 0,0272 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 0.4 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.016 in |
Diamètre extérieur de base | 3.0 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.118 in |
Hauteur de bride | 0.8 mm |
Hauteur de bride | 0.031 in |
Diamètre extérieur de la bride | 4.7 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.185 in |
Diamètre intérieur | 2.2 mm |
Diamètre intérieur | 0.087 in |
Couleur | Naturel |
Tailles de vis compatible (toutes) | #2 |
Type de rondelle | Canon isolant |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.