Menu  Rechercher

Canon isolant 4.0 mm 7.6 mm 1.2 mm PA

Ce canon isolant en nylon naturel peut être utilisée pour isoler électriquement les vis métalliques dans les assemblages électriques. Peut également être utilisé comme paliers pour charges légères grâce au faible coefficient de frottement du nylon.
Article de code:

12SWS0444

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,04 €
5000 - 19999 0,036 €
20000 + 0,0324 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

40,00 €

1000 x 0,04 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 1.6 mm
Diamètre extérieur de base 4.9 mm
Hauteur de bride 1.1 mm
Diamètre extérieur de la bride 7.6 mm
Diamètre intérieur 4.0 mm
Couleur Naturel
Tailles de vis compatible (toutes) #6
Type de rondelle Canon isolant
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter