Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0792 € |
5000 - 19999 | 0,0713 € |
20000 + | 0,0642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 3.8 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.15 in |
Diamètre extérieur de base | 9.5 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.374 in |
Hauteur de bride | 1.2 mm |
Hauteur de bride | 0.047 in |
Diamètre extérieur de la bride | 16.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.63 in |
Diamètre intérieur | 7.1 mm |
Diamètre intérieur | 0.28 in |
Épaisseur | 1.3 mm |
Épaisseur | 0.051 in |
Couleur | Naturel |
Type de rondelle | Canon isolant |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer