Menu  Rechercher

Canon isolant 10.3 mm 25.0 mm 6.4 mm PA

Ce canon isolant en nylon naturel peut être utilisée pour isoler électriquement les vis métalliques dans les assemblages électriques. Peut également être utilisé comme paliers pour charges légères grâce au faible coefficient de frottement du nylon.
Article de code:

12SWS3564

12000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1162 €
2500 - 9999 0,1045 €
10000 + 0,0941 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

58,10 €

500 x 0,1162 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 6.3 mm
Diamètre extérieur de base 13.8 mm
Hauteur de bride 3.1 mm
Diamètre extérieur de la bride 25.0 mm
Diamètre intérieur 10.3 mm
Couleur Naturel
Type de rondelle Canon isolant
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter