Menu  Rechercher

Rondelle EBF 6.1 mm 12.0 mm 4.0 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 12.0 mm | 0.472 in and a base height of .
Référence Essentra :

10217436

Référence du fabricant:

16MLSW060120160

1991 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0309 €
5000 - 19999 0,0278 €
20000 + 0,025 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

30,90 €

1000 x 0,0309 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur de base 12.0 mm
Hauteur de bride 1.6 mm
Diamètre extérieur de la bride 12.0 mm
Diamètre intérieur 6.1 mm
Couleur Naturel
Tailles de vis compatible (toutes) M6
Type de rondelle Rondelle de blocage et d’étanchéité
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter