Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0266 € |
5000 - 19999 | 0,0239 € |
20000 + | 0,0215 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre extérieur de base | 12.5 mm |
---|---|
Diamètre extérieur de base | 0.492 in |
Hauteur de bride | 1.5 mm |
Hauteur de bride | 0.059 in |
Diamètre extérieur de la bride | 12.5 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.492 in |
Diamètre intérieur | 4.9 mm |
Diamètre intérieur | 0.193 in |
Épaisseur | 2.8 mm |
Épaisseur | 0.11 in |
Couleur | Naturel |
Tailles de vis compatible (toutes) | M6 |
Type de rondelle | Rondelle de blocage et d’étanchéité |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer