Menu  Rechercher

Rondelle EBF 9.4 mm 15.0 mm 4.0 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 15.0 mm | 0.591 in and a base height of .
Article de code:

16MLSW103150200

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0359 €
5000 - 19999 0,0323 €
20000 + 0,0291 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

35,90 €

1000 x 0,0359 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur de base 15.0 mm
Hauteur de bride 2.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 15.0 mm
Diamètre intérieur 9.4 mm
Couleur Naturel
Tailles de vis compatible (toutes) 1/8
Type de rondelle Rondelle de blocage et d’étanchéité
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter