Menu  Rechercher

Canon isolant 6.4 mm 16.0 mm 1.9 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Article de code:

312081859935

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1948 €
1000 + 0,1492 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

97,40 €

500 x 0,1948 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 2.3 mm
Diamètre extérieur de base 10.0 mm
Hauteur de bride 1.2 mm
Diamètre extérieur de la bride 16.0 mm
Diamètre intérieur 6.4 mm
Couleur Noir
Type de rondelle Canon isolant
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter