Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 1,0087 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 13.9 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.547 in |
Diamètre extérieur de base | 24.0 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.945 in |
Hauteur de bride | 2.1 mm |
Hauteur de bride | 0.083 in |
Diamètre extérieur de la bride | 30.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 1.181 in |
Diamètre intérieur | 20.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.787 in |
Épaisseur | 16.0 mm |
Épaisseur | 0.63 in |
Couleur | Naturel |
Type de rondelle | Rondelle de bague |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer