Menu  Rechercher

Canon isolant 5.1 mm 10.1 mm 6.4 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Référence Essentra :

10016084

Référence du fabricant:

MNI-10-12

104 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,183 €
5000 - 9999 0,1689 €
10000 + 0,1591 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

183,00 €

1000 x 0,183 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 4.7 mm
Diamètre extérieur de base 6.6 mm
Hauteur de bride 1.6 mm
Diamètre extérieur de la bride 10.1 mm
Diamètre intérieur 5.1 mm
Couleur Naturel
Tailles de vis compatible (toutes) #10. M5
Type de rondelle Rondelle isolante
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter