Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,0761 € |
1000 - 4999 | 0,0509 € |
5000 - 9999 | 0,0399 € |
10000 - 24999 | 0,0349 € |
25000 - 49999 | 0,0308 € |
50000 + | 0,0283 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 1.1 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.043 in |
Diamètre extérieur de base | 4.8 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.189 in |
Hauteur de bride | 1.0 mm |
Hauteur de bride | 0.039 in |
Diamètre extérieur de la bride | 8.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.315 in |
Diamètre intérieur | 2.6 mm |
Diamètre intérieur | 0.102 in |
Couleur | Noir |
Tailles de vis compatible (toutes) | M2 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.