Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,4145 € |
1000 - 4999 | 0,4056 € |
5000 + | 0,398 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 6.0 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.236 in |
Diamètre extérieur de base | 13.0 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.512 in |
Hauteur de bride | 4.5 mm |
Hauteur de bride | 0.177 in |
Diamètre extérieur de la bride | 25.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.984 in |
Diamètre intérieur | 6.5 mm |
Diamètre intérieur | 0.256 in |
Couleur | Noir |
Tailles de vis compatible (toutes) | M6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer