Menu  Rechercher

Canon isolant 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

Shoulder washers are ideal for insulation against moisture and electricity. These corrosion resistant Black high temperature Polyphenylene insulator sleeves can be used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress.
Article de code:

MNI-HT-M6-4

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,4145 €
1000 - 4999 0,4056 €
5000 + 0,398 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

207,25 €

500 x 0,4145 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 8.5 mm
Diamètre extérieur de base 13.0 mm
Hauteur de bride 4.5 mm
Diamètre extérieur de la bride 25.0 mm
Diamètre intérieur 6.5 mm
Couleur Noir
Tailles de vis compatible (toutes) M6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter