Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,2915 € |
500 - 999 | 0,2722 € |
1000 + | 0,2114 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre intérieur | 10.5 mm |
---|---|
Diamètre intérieur | 0.413 in |
Diamètre extérieur | 30.0 mm |
Diamètre extérieur | 1.181 in |
Épaisseur | 3.0 mm |
Épaisseur | 0.118 in |
Type de rondelle | Rondelle imperdable |
Forme de rondelle | Rond |
Couleur | Noir |
Matière complète | Polyamide 66 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Caractéristiques | DIN 9021 |