Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 45.0 mm Pneu marron/rouge

Roulette à platine fixe à visser, en PU avec cadre en acier zingué. Le pneu est marron.
Référence Essentra :

10208885

Référence du fabricant:

1337440

2 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 3 153,136 €
4 - 15 72,9219 €
16 + 52,083 €
Qté par sac standard : 4

Commander une quantité quelconque

Prix total :

153,14 €

1 x 153,136 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Couleur Pneu marron/rouge
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Screw Mount
Capacité de charge 611.8 kg
Ø roue 45.0 mm
Hauteur totale 195.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter