Menu  Rechercher

Roulettes industrielles

En stock

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
155 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
5,8826 € - 11,1482 € 284 En stock
60.0 mm
Bolt Hole Castor
60.0 kg
13,0852 € - 26,0629 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Bolt Hole Castor
80.0 kg
5,0217 € - 9,5212 € 104 En stock
50.0 mm
Bolt Hole Castor
55.0 kg
7,7478 € - 14,6735 € 35 En stock
75.0 mm
Bolt Hole Castor
60.0 kg
53,0726 € - 156,0456 € 2 En stock
45.0 mm
Roulette à platine fixe
611.8 kg
5,653 € - 10,7264 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette à platine pivotante
55.0 kg
20,7183 € - 68,1852 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
15,1513 € - 29,4676 € 76 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
7,0304 € - 13,9203 € 64 En stock
60.0 mm
Roulette à tige filetée
60.0 kg
82,127 € - 86,46 € 4 En stock
200.0 mm
Roulette à platine pivotante
6,1839 € - 12,263 € 91 En stock
50.0 mm
Roulette à tige filetée
55.0 kg
12,913 € - 30,1003 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée
80.0 kg
10,187 € - 23,7428 € 32 En stock
100.0 mm
Roulette à tige filetée
80.0 kg
6,8008 € - 6,8008 € 30 En stock
80.0 mm
Roulette à platine fixe
50.0 kg
12,2387 € - 12,2387 € 6 En stock
180.0 mm
Roulette à platine fixe
170.0 kg
14,1326 € - 14,1326 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
100.0 kg
12,8269 € - 12,8269 € 288 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
33,0574 € - 36,7448 € Demander le délai de livraison ici
180.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
26,8735 € - 29,8722 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
11,6217 € - 22,5979 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Bolt Hole Castor
60.0 kg
  • sur 8
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269046

Gamme de prix
11,1482 € - 5,8826 €

Niveaux de stock
284 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269084

Gamme de prix
26,0629 € - 13,0852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 55.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269039

Gamme de prix
9,5212 € - 5,0217 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 75.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269053

Gamme de prix
14,6735 € - 7,7478 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette à platine fixe 45.0 mm Pneu marron/rouge

10208885

Gamme de prix
156,0456 € - 53,0726 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Pneu marron/rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 50.0 mm 55.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10269206

Gamme de prix
10,7264 € - 5,653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à tige filetée 100.0 mm 120.0 kg Blanc

10283752

Gamme de prix
68,1852 € - 20,7183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 80.0 mm 100.0 kg À visser 95.0 mm Blanc

10278000

Gamme de prix
29,4676 € - 15,1513 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette pivotante 60.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg) Nylon

10283400

Gamme de prix
13,9203 € - 7,0304 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 200.0 mm 600.0 kg Montage à l'aide de vis 132.0 mm Blanc

10270233

Gamme de prix
86,46 € - 82,127 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette pivotante 50.0 mm (Ø) 24.0 mm (lg) Nylon

10283394

Gamme de prix
12,263 € - 6,1839 €

Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette pivotante 125.0 mm (Ø) 32.0 mm (lg) Nylon

10283448

Gamme de prix
30,1003 € - 12,913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette pivotante 100.0 mm (Ø) 33.0 mm (lg) Nylon

10283431

Gamme de prix
23,7428 € - 10,187 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette à platine fixe 80.0 mm 25.0 mm Noir

10269800

Gamme de prix
6,8008 € - 6,8008 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 180.0 mm 45.0 mm Noir

10269848

Gamme de prix
12,2387 € - 12,2387 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 125.0 mm 100.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10269886

Gamme de prix
14,1326 € - 14,1326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Caoutchouc
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 80.0 mm 50.0 kg À visser 97.0 mm Noir

10269923

Gamme de prix
12,8269 € - 12,8269 €

Niveaux de stock
288 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 180.0 mm 170.0 kg À visser 129.0 mm Noir

10269961

Gamme de prix
36,7448 € - 33,0574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 150.0 mm 140.0 kg À visser 133.0 mm Noir

10269954

Gamme de prix
29,8722 € - 26,8735 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette pivotante 80.0 mm (Ø) 22.0 mm (lg) Plastique

10276273

Gamme de prix
22,5979 € - 11,6217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation