Menu  Rechercher

Roulette 200.0 mm 713.8 kg Montage à l'aide de vis Pneu marron/rouge

Pneu en PU marron avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine pivotante est dotée d'un frein et fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10208908

Référence du fabricant:

1337442

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 7 159,0934 €
8 + 113,6421 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

21,20 €

1 x 21,2007 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Couleur Pneu marron/rouge
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter