Menu  Rechercher

Roulette 200.0 mm 713.8 kg Montage à l'aide de vis Pneu marron/rouge

Pneu en PU thermoplastique marron avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine fixe est dotée d'un frein et fixée à l'aide de vis.
Article de code:

1337447

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 1 451,7416 €
2 - 7 215,115 €
8 + 153,6536 €
Qté par sac standard : 2

Commander une quantité quelconque

Prix total :

451,74 €

1 x 451,7416 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Pneu marron/rouge
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter