Menu  Rechercher

Roulette 200.0 mm 713.8 kg À visser 132.0 mm Pneu marron/rouge

Pneu en PU thermoplastique marron avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine pivotante est dotée d'un frein et fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10208960

Référence du fabricant:

1337448

4 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 1 547,5226 €
2 - 7 260,7251 €
8 + 186,2261 €
Qté par sac standard : 2

Commander une quantité quelconque

Prix total :

547,52 €

1 x 547,5226 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Pneu marron/rouge
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Screw Mount
Largeur de roue 50.0 mm
Ø roue 200.0 mm
Hauteur totale 242.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter