Menu  Rechercher

Roulette 80.0 mm 71.4 kg Montage à l'aide de vis Bleu

Pneu en PU bleu avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine pivotante est fixée à l'aide de vis.
Article de code:

1337458

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 77,7954 €
20 - 79 37,0454 €
80 + 26,4472 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

77,80 €

1 x 77,7954 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Couleur Bleu
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter