Menu  Rechercher

Roulette 100.0 mm 112.2 kg Montage à l'aide de vis Bleu

Pneu en PU bleu avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine pivotante est fixée à l'aide de vis.
Article de code:

1337460

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 15 84,7305 €
16 - 63 40,3478 €
64 + 28,8238 €
Qté par sac standard : 16

Commander une quantité quelconque

Prix total :

84,73 €

1 x 84,7305 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PU
Matière de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Couleur Bleu
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter