Menu  Rechercher

Roulette 50.0 mm 55.0 kg Œillet de fixation Blanc

Roulette à œillet en nylon naturel avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10269039

Référence du fabricant:

490995

111 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 - 47 9,3436 €
48 + 4,9281 €
Qté par sac standard : 48

Commande par lots de 8

Prix total :

74,75 €

8 x 9,3436 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Bolt Hole
Capacité de charge 55.0 kg
Largeur de roue 18.0 mm
Ø roue 50.0 mm
Hauteur totale 70.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter