Menu  Rechercher

Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

Roulette à œillet en nylon naturel avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10269046

Référence du fabricant:

490996

326 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 39 10,9404 €
40 + 5,7729 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 4

Prix total :

21,20 €

1 x 21,2007 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Œillet de fixation
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 4016999190

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter