Menu  Rechercher

Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

Roulette à œillet en nylon naturel avec cadre en acier zingué.
Article de code:

491000

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 25,0999 €
12 - 119 13,2374 €
120 + 12,6018 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

25,10 €

1 x 25,0999 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Œillet de fixation
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter