Menu  Rechercher

Roulette 75.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

Roulette jumelée avec trou de vis pour une utilisation dans des endroits exigeant un pivotement à 360 degrés. Pour des applications où des roulettes solides de faible hauteur sont nécessaires.
Article de code:

491003

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 35 19,3835 €
36 + 10,1975 €
Qté par sac standard : 36

Commander une quantité quelconque

Prix total :

19,38 €

1 x 19,3835 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à œillet avec frein
Type de montage Œillet de fixation
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter