Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 50.0 mm 18.0 mm Blanc

Roulette en nylon blanc avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine fixe est fixée à l'aide de vis.
Article de code:

491007

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 - 47 5,6293 €
48 + 2,957 €
Qté par sac standard : 48

Commande par lots de 8

Prix total :

45,03 €

8 x 5,6293 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 4016999190

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter