Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 80.0 mm 22.0 mm Blanc

Roulette en nylon blanc avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine fixe est fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10269183

Référence du fabricant:

491010

72 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
6 - 35 10,9404 €
36 + 5,7729 €
Qté par sac standard : 36

Commande par lots de 6

Prix total :

65,64 €

6 x 10,9404 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Screw Mount
Capacité de charge 60.0 kg
Largeur de roue 22.0 mm
Ø roue 80.0 mm
Hauteur totale 109.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter