Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 100.0 mm 27.0 mm Blanc

Roulette en nylon blanc avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine fixe est fixée à l'aide de vis.
Article de code:

491011

33 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 16,6269 €
12 + 8,7604 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

16,63 €

1 x 16,6269 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 4016999190

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter