Menu  Rechercher

Roulette 50.0 mm 55.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

Roulette en nylon blanc avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine pivotante est fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10269206

Référence du fabricant:

491012

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 48

Commande par lots de 8

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter