Menu  Rechercher

Roulette 100.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

Pneu en nylon blanc avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine pivotante est dotée d'un frein et fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10269305

Référence du fabricant:

491022

28 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 15 36,2215 €
16 + 19,1069 €
Qté par sac standard : 16

Commander une quantité quelconque

Prix total :

36,22 €

1 x 36,2215 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Screw Mount
Capacité de charge 80.0 kg
Largeur de roue 27.0 mm
Ø roue 100.0 mm
Hauteur totale 134.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter