Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 80.0 mm 25.0 mm Noir

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel noir est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Article de code:

491072

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
16 + 6,5496 €
Qté par sac standard : 16

Commande par lots de 16

Prix total :

104,79 €

16 x 6,5496 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter