Menu  Rechercher

Roulette 150.0 mm 140.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel noir est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Référence Essentra :

10269893

Référence du fabricant:

491083

12 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
6 + 17,7693 €
Qté par sac standard : 6

Commande par lots de 6

Prix total :

21,20 €

1 x 21,2007 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Caoutchouc
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter