Menu  Rechercher

Roulette 180.0 mm 170.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel noir est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Article de code:

491085

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 39 26,6821 €
40 - 79 25,3556 €
80 + 24,0291 €
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

106,73 €

4 x 26,6821 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Caoutchouc
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter