Menu  Rechercher

Roulette 100.0 mm 70.0 kg À visser 97.0 mm Noir

Pneu en caoutchouc naturel noir avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine pivotante est fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10269930

Référence du fabricant:

491088

24 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
12 + 14,1366 €
Qté par sac standard : 12

Commande par lots de 12

Prix total :

169,64 €

12 x 14,1366 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Screw Mount
Largeur de roue 30.0 mm
Ø roue 100.0 mm
Hauteur totale 127.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter