Menu  Rechercher

Roulette 180.0 mm 170.0 kg À visser 129.0 mm Noir

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel noir est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Article de code:

491092

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 35,3873 €
20 - 39 33,6324 €
40 + 31,8361 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

70,77 €

2 x 35,3873 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter