Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 80.0 mm 25.0 mm Noir

Roulette à platine fixe en caoutchouc avec cadre en acier zingué. Pneu noir.
Article de code:

491094

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 15 16,3367 €
16 + 8,6084 €
Qté par sac standard : 16

Commander une quantité quelconque

Prix total :

16,34 €

1 x 16,3367 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter