Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 150.0 mm 40.0 mm Noir

Roulette à platine fixe en caoutchouc avec cadre en acier zingué. Pneu noir.
Référence Essentra :

10270011

Référence du fabricant:

491097

12 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 6

Commander une quantité quelconque

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter