Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 180.0 mm 45.0 mm Noir

Roulette à platine fixe en caoutchouc avec cadre en acier zingué. Pneu noir.
Référence Essentra :

10270028

Référence du fabricant:

491099

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 152,9278 €
2 - 1927,9071 €
20 - 3926,5273 €
40+25,1192 €
Qté par sac standard : 2

Commander une quantité quelconque

Prix total :

52,93 €

1 x 52,9278 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter