Menu  Rechercher

Roulette 125.0 mm 110.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

Pneu en caoutchouc noir avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine pivotante est fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10270066

Référence du fabricant:

491103

54 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 37,70 €
12 + 19,8813 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

37,70 €

1 x 37,70 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Screw Mount
Capacité de charge 110.0 kg
Largeur de roue 37.5 mm
Ø roue 125.0 mm
Hauteur totale 155.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter