Menu  Rechercher

Roulette 100.0 mm 70.0 kg Montage à l'aide de vis

Roulette à platine fixe en caoutchouc avec cadre en acier zingué. Pneu noir.
Référence Essentra :

10270110

Référence du fabricant:

491109

36 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 30,9288 €
12 + 16,305 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

30,93 €

1 x 30,9288 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Screw Mount
Capacité de charge 70.0 kg
Largeur de roue 30.0 mm
Ø roue 100.0 mm
Hauteur totale 127.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter