Menu  Rechercher

Roulette 175.0 mm 650.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

Ce pneu de roulette en polyuréthane rouge est adapté à des applications fortes charges telles que chariots, équipements de manutention et portails automatiques
Article de code:

491126

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 98,0232 €
20 + 93,1041 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

196,05 €

2 x 98,0232 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Fonte
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Rouge
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter