Menu  Rechercher

Roulette 200.0 mm 700.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

Ce pneu de roulette en polyuréthane rouge est adapté à des applications fortes charges telles que chariots, équipements de manutention et portails automatiques
Référence Essentra :

10270288

Référence du fabricant:

491127

4 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 114,9798 €
20 + 109,235 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

229,96 €

2 x 114,9798 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Fonte
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Rouge
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Screw Mount
Capacité de charge 700.0 kg
Largeur de roue 50.0 mm
Ø roue 200.0 mm
Hauteur totale 243.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter