Menu  Rechercher

Roulette pivotante 80.0 mm (Ø) Plastique

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel noir est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Référence Essentra :

10645611

Référence du fabricant:

494453

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30+4,0936 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

122,81 €

30 x 4,0936 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Œillet de fixation
Capacité de charge 60.0 kg
Largeur de roue 22.0 mm
Ø roue 80.0 mm
Hauteur totale 180.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter