Menu  Rechercher

Roulette 80.0 mm 100.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

La roulette en polyamide blanc est idéale pour mes meubles d'agencement, l'équipement de restauration, les chariots, l'équipement de bureau ou l'équipement médical.
Référence Essentra :

10277973

Référence du fabricant:

494761

56 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 20,1362 €
20 + 10,349 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

20,14 €

1 x 20,1362 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter