Menu  Rechercher

Roulette 100.0 mm 120.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

Roulette en nylon blanc avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine pivotante est fixée à l'aide de vis.
Article de code:

494762

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 15 21,763 €
16 + 11,1923 €
Qté par sac standard : 16

Commander une quantité quelconque

Prix total :

21,76 €

1 x 21,763 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter