Menu  Rechercher

Roulette 80.0 mm 100.0 kg À visser 95.0 mm Blanc

La roulette en polyamide blanc est idéale pour mes meubles d'agencement, l'équipement de restauration, les chariots, l'équipement de bureau ou l'équipement médical.
Article de code:

494765

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 15 28,3789 €
16 + 14,5915 €
Qté par sac standard : 16

Commander une quantité quelconque

Prix total :

28,38 €

1 x 28,3789 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter