Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 13 | 51,5347 € |
14 + | 15,9318 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière de la roue | Nylon |
---|---|
Matière de l'enceinte des roulettes | Acier |
Couleur | Blanc |
Type de roulettes | Roulette à platine pivotante avec frein |
Type de montage | Montage à l'aide de vis |
Capacité de charge | 120.0 kg |
Capacité de charge | 120.0 kg |
Largeur de roue | 30.0 mm |
Largeur de roue | 1.181 in |
Ø roue | 100.0 mm |
Ø roue | 3.937 in |
Hauteur totale | 127.0 mm |
Hauteur totale | 5 in |
Matière complète de l'enceinte des roulettes | Acier |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer