Menu  Rechercher

Roulette 125.0 mm 150.0 kg À visser 95.0 mm Blanc

Pneu en nylon blanc avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine pivotante est dotée d'un frein et fixée à l'aide de vis.
Article de code:

494767

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 + 28,1882 €
Qté par sac standard : 8

Commande par lots de 8

Prix total :

225,51 €

8 x 28,1882 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter