Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 80.0 mm 30.0 mm Noir

Pneu en plastique noir avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine fixe est fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10278031

Référence du fabricant:

494769

44 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 1514,5477 €
16+7,4766 €
Qté par sac standard : 16

Commander une quantité quelconque

Prix total :

14,55 €

1 x 14,5477 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter