Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 125.0 mm 39.0 mm Blanc

Roulette à platine fixe, fixée à l'aide de vis. Fabriquée en nylon naturel avec cadre en acier zingué
Article de code:

494771

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 28,1177 €
10 + 14,4533 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

28,12 €

1 x 28,1177 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter